欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)

  • 2020.03.27 17:39:26
  • 米思米
  • 937

   ·  洁净环境的原则和规则

   ·  使用到米思米商品的洁净环境应对措施

   ·  技术讲座

 使用到米思米商品的洁净环境应对措施

   使用到HEPA过滤器和ULPA过滤器的洁净棚的设计

使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)

HEPA过滤器(高性能过滤器):

采用额定流量,对于粒径为0.3mm的粒子,具有99.9%以上的粒子捕集率。而且,还具有初始压力损失在   以下的性能的过滤器(JIS标准)

ULPA过滤器(超高性能过滤器)

采用额定流量,对于粒径为0.15mm的粒子,具有99.9995%捕集率。而且,还具有初始压力损失在245Pa能的过滤器(JIS准)

准HEPA过滤器

采用额定流量,对于粒径为0.3mm的粒子,具有95%以上的粒子捕集率的过滤器(自行制定的标准)

   HEPA过滤器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   根据所需的级别计算出风量,由此来选择过滤器。风量(m3/min)x60min=每小时的换气次数 X 空间的容量(m3) 。选择成为ISO・JIS 5级(美国联邦标准100级)的整个面层流的风量;

   选择成为ISOJIS  6级(美国联邦标准1,000级) 换气次数80次的风量;

   选择成为ISOJIS 7级(美国联邦标准10,000级) 换气次数50次的风量        

   选择成为ISOJIS 8级(美国联邦标准100,000级) 换气次数20次的风量。                                                                                                                                                                                                                          

   ULPA过滤器:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   选择成为整个面层流的风量 ※ 根据换气次数而定的级别的定义,归根结底只是大致标准而已。建议使用粒子计数器,并根据实测值来下级别定义。


使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)

                 

     

使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)

                           


使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)



使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)



使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)


使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)




※也有交换用过滤器安装用支架的商品系列。

   使用到涂覆有低起尘润滑脂的部件的驱动部设计

使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)


使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)

 

【封入有低起尘润滑脂的商品】

                       使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)  使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)  


                       使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)  使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)     

                       使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)  使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)


 【润滑脂应对服务 G型(LG2 日本精工制)对象商品】


使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)


                                             使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)  使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)   

                                        使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)  使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)


   低起尘材料和机构的利用


                        使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)    使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)
                                                                                使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)



                        使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)    使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)


                          使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)    使用到米思米商品的洁净环境应对措施(洁净环境)



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities