提问时间:2021-09-03
1940 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
因PF□的系列而异,请确认各系列的“流量/模拟输出”表。例如模拟1~5V的类型,有1V为0流量的情况和1V为最小额定流量的情况。而且还有5V为最大额定流量的情况和5V的流量可以变更的机型。※只有PF2A系列,1V及4mA为最小额定流量;其他类型,1V及4mA为0流量
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
数字式流量开关 2色显示式/显示一体型/PFM7系列