软管
隔热硅胶管1-4422型 ,此系列管材, 1.请问此款软管能否应用于负压场景 2...
问:隔热硅胶管1-4422型 ,此系列管材, 1.请问此款软管能否应用于负压场景 2.想将此管套牢在外径10mm的不锈钢管使用,希望得到建议:选择内径8还是内径9
工厂自动化零件
软管
亚速旺 ASONE
选型
压力
提问时间:2026-04-02
1634
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
1.不能再负压下使用。 2.建议使用内径9mm的1-4422-02。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
蜂鸣器BSV-24N-W请问该产品是否直接存储15首音乐,这15首音乐是否可以随意切换,如何切换?
下一问题:
挂钩DFG-0205,页面上此类产品有好几个横宽尺寸,请问横宽是指哪个尺寸 是否能和KR-2360的物料架搭配使用 另外是否可以单独采购KR-2360底板
猜你想搜
不锈钢管型接头NI-25AX100L-SUS304的内径是多少?
为了选择CU系列气缸商品、想知道不同内径的输出值。
轴承IRT2020-1内径和外径公差是多少?
向心球轴承B7209-DB的内径和外径公差分别是多少?
油封AE0598A0,内径外径配合公差是多少?
波形垫片内径为正公差,外径为负公差是为什么?