提问时间:2021-09-03
2063 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
由于米思米官网售卖型号:FX-601是针对的是国内220V的工作电压环境,所以不能直接使用;推荐两个方法:1.可使用(FX601-01)这个型号在米思米官网进行下单,该产品电源适用于100V的工作现场;2.如果已经下单的客户可购买变压器进行配套使用
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
高效能调温焊铁 FX-601