自动滑台
RMBG60-N和RMBG60C-N自动滑台是否完全一致的产品?
问:RMBG60-N和RMBG60C-N自动滑台是否完全一致的产品?
工厂自动化零件
自动滑台
米思米 MISUMI
式样
提问时间:2026-04-02
1681
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
RMBG60C-N 多一个原点传感器 RMBG60-N 无原点传感器,其他一致
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
RHTCNL旋转接头侧面孔位作用是什么?
下一问题:
T3MN20 和T3MN20H 这两种有什么区别?
猜你想搜
滑撑 B-1570N产品为何种材质?
自动滑台 XMSG615-RA5-E-N 和 XMSG615-RA5-C-N有什么区别?驱动器是什么型号?
自动滑台怎么读数?
除尘器,AD-2-100N;AD2100N和AD-2 100N这3个型号是否是一个产品?
自动滑台的电机主要有哪几种?
自动滑台为何TIMING无信号?