连接器
HDRA-E100W1LFDTIEC-SL+ 这款基板侧连接器型号是双层还是单...
问:HDRA-E100W1LFDTIEC-SL+ 这款基板侧连接器型号是双层还是单层?
接线
连接器
本多通信 HTK
提问时间:2026-04-03
1750
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
双层
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
H7CX-AD-G-N 和H7CX-AD-N的区别是什么?
下一问题:
LM-NEO-40-5-R-0.37KW 该型号减速机孔距和孔尺寸确认 具体见子CASE的截图
猜你想搜
蘑菇头胶带SJ3551-25.4-45.7M和SJ3550-25.4-45.7M厚度确认,是单层厚度,还是双层厚度,另这两个型号是否是双层的?
FNM12A-SL-C-5-10内部的线是不是双绞的?
SL-STU-M24,这个具体的材质牌号是什么?
1747994-1 和 1-1318118-8 两款型号连接器,对应的端子型号是多少?
型号0933-006-2616 连接器接地是怎么样的?
G3S4-D1 DC24接线图中OUT侧的正负是什么意思?IN侧接通后,OUT侧都没有反应,应该如何使用?