铆钉
MKC-GB12617-5X8A(250) 、MKC-GB12617-5X10A...
问:MKC-GB12617-5X8A(250) 、MKC-GB12617-5X10A(250) 、MKC-GB12617-5X12A(250) 三个型号的区别是什么,型号中的8A、10A、12A是指什么参数
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
铆钉
凡升 FANSEN
尺寸
提问时间:2026-04-03
1641
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
A前面数字是指长度即网站规格图中L的部分。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
铆钉 开口沉头抽芯型
上一问题:
MAST-UL1015SQ-5.5-BK-100 单芯电线耐压参数确认 额定电压标注600V,是否有直流和交流的区分,能否在直流1500V 下使用。
下一问题:
MKC-GB12617-5X8A(250) 这个型号8A 10A 12A什么意思?
猜你想搜
MKC-GB12617-5X8A(250) 这个型号8A 10A 12A什么意思?
1.A-51-2-1-TAK60和A-51-2-1的区别是否仅为钥匙部分不同? 2.A-51-2-1-TAK60锁舌型号AC-25-M-2,是否正确?是否需要另外购买?
本产品中A-480-A-1、A-2型号的特点是什么?
百分表801-02-0-10,801-02-0-10-02,这两个型号尺寸图中的A尺寸分别是多少?另外这两个型号有什么区别?
MMS3057-16A与D/MS3057-16A能不能替换使用?
513-455-10A千分表上配套轴套型号多少