制冷制热用品
制冷机SS-22DG-8A的噪音参数是多少?
问:制冷机SS-22DG-8A的噪音参数是多少?
个人防护/安全防护/办公用品
制冷制热用品
瑞电 SUIDEN
分贝
提问时间:2026-04-03
1959
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
SS-22DG-8A 噪音值为63分贝。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
地面型移动制冷机(一个出风口)
上一问题:
支座C-MASTN的表面处理镀镍是如何处理的,是一根完整的镀镍管切割成指定长度?还是切割完再镀镍?
下一问题:
轴承UCF206转速是否可以达到1400r/min?
猜你想搜
制冷机SS-22LA-8A选配件的冷风管型号是什么?
地面型移动制冷机型号SS-22DG-8A和SS-22EG-8A 1.热风口的排气量是多少? 2.最低可以制冷到多少度? 3.水箱想外接水管排水需要什么规格的水管?管径是多少?需要24小时运行
AW30K-03DG-B与AW30K-03DG有区别吗?实物上标的是AW30K-03DG,厂家目录也没有看到B的具体含义。
连接器17JE-25LH-1A-CF和DB-25SS可以配套使用吗?
SS-22LA-8A冷风机是否配套冷风管?若不配套,配件的型号是什么?
产品TBC-100额定电流参数是否是100A