螺栓/螺钉/螺丝
JDLDZ-DIN915-M6X25CB45H(100)该款螺丝对照表格是长尾的...
问:JDLDZ-DIN915-M6X25CB45H(100)该款螺丝对照表格是长尾的还是短尾的?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
凡升 FANSEN
尺寸
提问时间:2026-04-03
1548
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
短尾
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
止动螺丝 柱端内六角紧定螺钉
上一问题:
CSH-ST-UNC9/16-2该型号螺栓的强度等级是多少?
下一问题:
LK-SH-10系列齿轮机 1、 键是否附带 2、 如果购买带刹车的 刹车线带不带 不带的话型号是什么 3、断电保护的刹车在断点后是立即生效抱死还是会有缓冲,如果有缓冲的话缓冲角度是多少?
猜你想搜
DIN915-M6X10CBL(50)是长尾的还是短尾的?
DIN915-M2X5CBL 这个型号的 Z和d2的 参数 ?
DIN915-M4X10SUS这个螺栓具体的尺寸是多少?是长型还是短型的?
M2.6螺丝与#4-40螺丝的区别是什么?
虎钳65140-60该型号的两个螺丝是多大的?两个螺丝的中心孔距是多少?
长时间使用螺丝固定平面手柄,螺丝是否会有松动现象?