扭矩铰链
HHPTFB8旋转角度是多少?
问:HHPTFB8旋转角度是多少?
工厂自动化零件
扭矩铰链
米思米 MISUMI
角度
提问时间:2026-04-02
2253
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
270度
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
扭矩蝶形铰链 扭矩调节型
上一问题:
HFGSS,假如最大长度-5mm时指定100N,那最小长度+5mm时,变化率126%,反作用力是126N还是226N?
下一问题:
HPU-120拉手能承受多大的负载?
猜你想搜
CLDMY6-25-S把手能提起来旋转角度吗?
经济型蝶形铰链C-SHPSNAN8的旋转角度是180°吗?
在旋转式夹紧油缸MK系列的目录中,90°±10°的旋转角度和不旋转精度(±0.7°〜1.4°)是什么意思?
产品LCL80无视限位的情况下旋转角度是多少?
XB2B/XB4B的选择开关和钥匙开关每档的旋转角度是多少?
限位开关SHL-Q2255上面的轮子部位,角度是否可调?比如是否可以旋转90°?