电流表
EAM10-AA-1输入虚拟电压10V可否显示电流大小?
问:EAM10-AA-1输入虚拟电压10V可否显示电流大小?
控制/电子元件
电流表
电流表
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-04-03
1719
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
无法测量虚拟电压的电流。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
模拟仪表 交流电压表·交流电流表
上一问题:
CC-4416-02这款型号吸尘器有配管吗?吸管孔径多少?
下一问题:
hhpsn5与hhpfln6 这两款铰链的开启角度是多少?
猜你想搜
按钮开关 YMP22C-NMC2-S3C4-R,使用电压是不是AC 0~380V,DC0~220V 只要再额定工作电流内都可以使用? DC24V的时候,电流很小,可否使用?
CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?
端子耐电流大小是多少
开关探针SNP30系列的开关输出功能具体是怎么接线的?电压、电流大小等,以及电压是否有正负之分?
型号29084单芯电缆,额定电压是300V/500V,适用直流额定电压多少V?
离子风机QUICK440A的输入电压是多少?