端子台
端子台TIFE16MH,中4芯插孔连接器配套的插头型号是什么?
问:端子台TIFE16MH,中4芯插孔连接器配套的插头型号是什么?
控制/电子元件
端子台
春日 KASUGA
配件/配套
提问时间:2026-04-03
2196
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
e-CON型尼龙连接器均可,比如绿色型号NYEN4-M2220-1012-8P
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
弹簧铰链HGS-205这个型号是左右配套的吗?
下一问题:
多层信号灯MST-LR6-302WJBW这种带蜂鸣器的,发生报警后蜂鸣多长时间?是只能等设备消除报警后才能停止蜂鸣吗?
猜你想搜
连接器10126-3000PE 和 10326-52F0-008 是否配套?10126-3000PE 对应的插孔连接器和插孔连接器外壳型号是什么?
连接器09330162601和09330162701能否配套? 09330162611和09330162711参数中32芯具体指什么?这四个型号有什么区别?配套的基座型号是多少?
圆形连接器MMS3108B22-22-S这个型号4芯的插孔的孔径多少?
MWS-B3009这个型号端子台是需要配对10芯插头带线缆的吗?
端子台MWS-T011 配套的连接器型号是什么?
连接器512.3257这款工业插座帮忙找个配套的插头?