真空吸笔
真空吸笔 394 【白光】取放凹槽内放石英玻璃 尺寸φ4mm 厚度1mm 该真空...
问:真空吸笔 394 【白光】取放凹槽内放石英玻璃 尺寸φ4mm 厚度1mm 该真空吸笔是否适用?如果偏大是否有其他产品推荐
生产加工用品
真空吸笔
白光 HAKKO
白光 HAKKO
性能/特征
提问时间:2026-04-03
6273
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
需另配A1165吸盘可适用。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
真空吸笔 白光/HAKKO 394
上一问题:
压力开关ISE30A-01-D用NPN怎么接线?
下一问题:
轴承可以使用哪种润滑脂?
猜你想搜
卡尺184-302S型号 说明13片:0.03~0.1mm间隔0.01mm,0.2~0.5mm间隔0.1mm,0.15mm , 其中 0.2~0.5mm 间隔0.1mm,0.15mm 间隔具体多少?
真空吸笔VTB-W-8RS的前面的吸盘型号?
真空吸笔VTB-W-4RS 对应的真空吸盘的型号是哪个?
铝型材GNSF8-50100-超出4000mm是否可以定制? 要求长度4700mm
百分表513-424-10E是否有可配测头推荐,测头直径1mm。
S1J-FF05-25该款电磨头标准配置里边是不是有带3和6的夹头, 即3mm和6mm柄都能使用吗?