磁性座
MST-II(220V) 磁性灯座是否含灯
问:MST-II(220V) 磁性灯座是否含灯
工厂自动化零件
磁性座
纬正
配件/配套
提问时间:2026-04-02
1558
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不含灯
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
MRBH带缠绕加热器能否截断使用
下一问题:
MSWTK4沉头螺塞作气体的堵头用,能够承受的气压为多少?
猜你想搜
MST-II(220V)、MSD-I(220V)、MST-1(220V)这三款灯的具体是多少功率?
THK直线导轨SHS20V2C1FM+760LF-II 和 SHS20V2C1FM+760LF-II(AP-C)的区别,(AP-C)是什么意思。
MB-6D和FAD-K磁性固定座 开关对面以及侧面是否有磁性
SWCH材质是否有磁性?
CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?
螺丝批65-436-14和LT-011-23是否带有磁性?