凸轮随动器
NARTR8滚子轴承随动器是否能承受轴向力?
问:NARTR8滚子轴承随动器是否能承受轴向力?
工厂自动化零件
凸轮随动器
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-04-02
1989
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
无法承受轴向推力,如果轴向力过大会造成内圈脱落
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
滚子轴承随动器 非分离型
上一问题:
MTB60DN-4PK的间距是多少mm?
下一问题:
NL-400-02 调节旋钮档位,上面有0-9的刻度,请问转到0是给油量最大还是转到9是给油量最大?
猜你想搜
7005AC-H这个轴承的轴向力是多少?
滚珠丝杠支座组件E-TLK12内部的轴承是什么型号的呢?载荷数据有吗?能承受轴向力吗
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
B-505-1这款合页可以承受多大的力?
HCFT8-130脚轮6个能承受多大的力?
固定座MTWZ15 里面是深沟球轴承,为何可以承售如此大的轴向力?