磁性表座
磁性表座1004503000这个型号总长度多少
问:磁性表座1004503000这个型号总长度多少
生产加工用品
磁性表座
安亭 ANKE
尺寸
提问时间:2026-04-02
1396
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
测量最大长度300mm
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
磁性表座(1004503000)
上一问题:
模具压板8PACK-MAP系列是否附带螺栓?
下一问题:
E5530卡簧钳适用卡簧的尺寸范围是多少?
猜你想搜
百分表802-01-0-3是否可以安装在S115-102-101这个磁性表座上?
杠杆式指示表-513系列 水平型适用的磁性表座或者高度尺,有具体要求吗?是否一定要配套三丰产品?
1747994-1 和 1-1318118-8 两款型号连接器,对应的端子型号是多少?
端子台型号配套型号是多少?
MPTZ16-25这个型号附件螺栓的型号是什么?
HTUA5-PY-570-890此型号里面的胶条的型号是什么?