欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

经济型联轴器

  • 2022.09.07 11:31:00
  • 米思米
  • 2899

本视频介绍经济型联轴器适合使用的场景和各种规格,通过实验展示了相比市场流通品拥有更好品质

经济型联轴器


l   米思米经济型与米思米标准品的区别(同规格膜片型为例)



米思米标准品

米思米经济型

市场流通品

最高转速范围

500~45000 r/min

10000 r/min 以下

10000 r/min 以下

容许扭矩范围

0.9~16N·m

1~8N·m

1~8N·m

本体材质

日本 A7075(航空铝)

中国 A7075(航空铝)

中国 A6061

铝合金强度

150HB

150HB

90HB

抗拉强度

590MPa

570MPa

213MPa

 

l   米思米经济型联轴器规格

米思米经济型联轴器规格范围大,3天内发货


经济型联轴器

经济型联轴器

膜片型

十字型

米思米经济型

市场流通品

米思米经济型

市场流通品

外径(φ)

16~55

20~40

16~32

20~32

轴孔径(φ)

4~25

6~20

3~14

6~20

容许扭矩(N·m)

1.0~25

1.0~20

0.7~4.5

1~4.5


经济型联轴器经济型联轴器

沟槽型

爪型

米思米经济型

市场流通品

米思米经济型

市场流通品

外径(φ)

8~40

16~32

14~40

14~40

轴孔径(φ)

2~14

4~14

4~16

8~16

容许扭矩(N·m)

0.1~8

1.0~8

0.7~17

0.7~17

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品


l   扭转刚性

Ø  测试基准:GB/T10128-2007

Ø  联轴器一侧紧贴驱动轴,另一侧紧贴不旋转的被动轴,利用单位平面角表示从性能扭矩的10%到100%的直线连接部分

Ø  米思米采用A7075硬铝,材料硬度是市场上的普通A6061铝1.6倍以上,产品刚性比市场高2倍以上,马达的响应更佳

市场流通品

米思米经济型

静态扭矩刚性227.32N·m/rad

静态扭矩刚性496.472N·m/rad

经济型联轴器

经济型联轴器

Ø  静态扭转刚性:联轴器对扭转作用时的刚性大小,刚性越大产品的应答性越高


l   动态扭矩疲劳测试

在最大偏角状态下加载性能扭矩,确认其耐久性

米思米经济型核心部件使用日本不锈钢膜片、组装螺丝,通过严格的内部组装管理,做到每个部件精确组合,大大提高了产品寿命

Ø  试验条件

负载扭矩:容许扭矩

偏心:最大偏心

偏角:最大偏心角

测试周期:每15分钟正反转(共1000万转)

Ø  测试结果

市场流通品

米思米经济型

螺丝松动脱落

无变化

经济型联轴器

经济型联轴器


试验详情

市场流通品

米思米经济型

100万转

06孔打滑

06孔无打滑

150万转

06孔打滑

06打滑

250万转

06及08孔轴孔移位

06及08孔轴孔移位

900万转

膜片有松动

膜片无松动

1000

螺丝松动06孔边节掉落

螺丝松动06孔边节掉落


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities