本案例"手动压力机",将工件的表面切断。作为安全对策将上层切断型的刀具做日常收纳。通过上下型用各个螺栓固定,可以对应去除形状的变换。
目的・动作
· 切断工件的表面
· 工件按压板按压工件后弹出刀具的自动保护结构
刀具部位通过弹簧加压进行日常收纳
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm
矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-SWF-
拉伸弹簧 超轻载・轻载・中轻载・中载型
矩形螺旋弹簧 -超大压缩量型 -SWY-
圆线螺旋弹簧 -WR 60%压缩量