欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.005004 立仓库式AGV_底盘单元

  • 2022.07.21 11:58:03
  • 米思米
  • 3015

AGV与立体仓库无缝对接,根据调度系统的指令自动完成对象工件的出入库搬运。

规格

用途

  • 通过AGV自动运行,完成立体仓库中对象工件的出入库搬运。

动作・操作性

  • STEP1: AGV根据调度系统指令运行到达物料存放位置或取出位置。

  • STEP2: 升降机构将旋转移载机构升起至立仓库目标层高度。

  • STEP3: 扫码器读取货架二维码,识别物料信息。

  • STEP4: 移载机构根据调度系统指令将物料存入/取出立体仓库货架。

  • STEP5: AGV如果是取出任务则前往立体仓库出口将物料送出。如果是存入任务回等待位置等待下一指令。

对象工件

  • 形状种类:长方体周转箱

  • 最大外观尺寸:440 X 320 X 170(mm)

  • 材质:-

  • 重量:单箱MAX 50kg

特长

动作规格

  • 外观尺寸:1262×747×358[mm]

  • 行程:-

  • 速度:0.5m/s

  • 负载:300Kg

主要零件选型理由

  • 零件:脚轮:C-CTGJ100-R

  • 理由:经济型脚轮产品,在满足承载要求的情况下可节约成本。

设计要点

主要零件的计算工序

    • 辅助脚轮的布局方法有很多种。它们具有不同的车轮数量,也具有不同的承载能力。

    • 根据运输设备的自重、最大荷重等参数进行选型计算和校核。

    • 单个轮子所需的载重能力计算如下:

    • G=(E+Z)/M

    • G=每个轮子承载的重量

    • E=AGV自重

    • Z=AGV载重量

    • M=有效承载的轮子数量(需考虑位置、重量分布不均的因素)

    • 有效承载的轮子数量M请参考图1中的M数值:

    • 根据本次潜伏式AGV的辅助轮实际布局,与图1中的第三张图吻合,故M=4

    • 但在计算承重轮时要按最大支撑点处脚轮的承重量计算。

    • 脚轮具体受力支撑点如图2,则P1、P2为最重支撑点,故按照该位置放置脚轮。

    • 已知AGV自重320kg,故E=320kg;

    • 已知AGV载重量要求300kg,故Z=300kg;

    • 根据以上计算公式,可得出G=(320+300)/4=155kg≒1550N,

    • 所以选型辅助轮时,注意容许载重需大于G,安全系数可取1.2~1.5。

    • 此脚轮(型号:C-CTGJ100-R)能容许最大负载为2000N,符合使用需求。


构造改善和设计要点

  • 脚轮的布局方式不同对脚轮的承载力要求不同,请根据具体需求进行选择。

  • 脚轮在不同地面情况下磨损、摩擦系数等有所不同,请根据实际情况进行选择。


No.005004 立仓库式AGV_底盘单元


设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.005004 立仓库式AGV_底盘单元

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities