欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.005005 立仓库式AGV_驱动减震单元

  • 2022.07.21 12:24:47
  • 米思米
  • 3018

悬挂单元减震,驱动单元驱动底盘运动。


规格

用途

  • 悬挂单元:发挥减震的作用。

动作・操作性

  • 整套机构安装在弹簧减震结构上。通过弹簧来吸收路面不平造成的振动,并且对地面保持一定的正压力来保持驱动轮的驱动力。

对象工件

  • 重量:Max 380kg

特长

动作规格

  • 外观尺寸:331.5×201.5×200[mm]

  • 行程:-

  • 速度:-

  • 负载:
    驱动轮的额定负载:4300N
    辅助轮的额定负载:2000N

主要零件选型理由

  • 零件:弹簧:SWM35-65

  • 理由:根据缓冲行程及Release时间进行选型计算;
    矩形螺旋弹簧体积小、重量轻,承载能力高,使用寿命长、质量可靠

设计要点

主要零件的计算工序

弹簧:选型计算结果请参考附件及其说明文件

构造改善和设计要点

  • 脚轮的布局方式不同对脚轮的承载力要求不同,请根据具体需求进行选择。

  • 脚轮在不同地面情况下磨损、摩擦系数等有所不同,请根据实际情况进行选择。


No.005005 立仓库式AGV_驱动减震单元


设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.005005 立仓库式AGV_驱动减震单元

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities