全部文章
案例库
14/41
No.007614快装台钳
本案例"快装台钳",换装轴心一致。相对于夹紧面的正交面定位为圆形物体时,会通过台钳块上的纵向V形槽自
2020.05.25 14:10:28
1097
No.007613 XYθ工作台
本案例"XYθ工作台",高度更低的XYθ工作台。使用多个加工零件连接单轴驱动器与直线导轨,因此需管理
2020.05.25 14:07:31
1745
No.007612工件方向转换夹具
本案例"工件方向转换夹具",转换工件方向,从6个面进行作业。对旋转支板进行了U型加工,以应对Y轴90
2020.05.25 14:00:11
1102
No.007611轻量储料器转台
本案例"轻量储料器转台"。回收盒的圆弧状丙烯盒为可弯曲型时价格较高,因此采用了现有设计在无法插入内六
2020.05.25 13:54:26
1026
No.007610瓶盖插入夹具
本案例"瓶盖插入夹具",可按尺寸轻松插入各瓶盖的夹具。由于连杆在工序过程中的负载变化不明,因此选择紧
2020.05.25 13:52:17
859
No.007609高速高精度切割组件
本案例"高速高精度切割组件",在指定尺寸上用高精度进行告诉切割的机器。使用关节轴承连结棒,可以调整上
2020.05.25 13:50:21
1444
No.007608滑台直线运动机构
本案例"滑台直线运动机构",通过金属丝利用动力传达的滑台。使用圆皮带用滑轮和金属丝,考虑到在停止传达
2020.05.25 13:48:49
1644
No.007607滑台定位机构
本案例"滑台定位机构",露出位置的同时能够进行位置的检测。露出位置的同时进行位置的检测并保持。另外,
2020.05.25 13:39:33
1708
No.000606简易测量机
本案例"简易测量机",高度测定较难的形状的工件也可以进行测定。为了使非接触式成立,使用光电感应器。使
2020.05.25 13:37:59
948
No.007605手动压力机
本案例"手动压力机",将工件的表面切断。作为安全对策将上层切断型的刀具做日常收纳。通过上下型用各个螺
2020.05.25 13:36:28
1301
No.007603长冲程滑动机构
本案例"长冲程滑动机构",单凭空气的供给可以将搬送方向变换90[°]。通过链条结构可以实现长冲程。将
2020.05.25 13:22:21
1238
No.007602链条式托盘制动机构
本案例"链条式托盘制动机构",凭借气缸驱动有链条结构的托盘止动装置。通过使用链环结构,可以腾出托盘上
2020.05.25 13:20:59
1132
No.007601门连动升降机
本案例"门连动升降机",利用链条的举起机构。门扉的开闭与工件托盘的动作连动 。目的・动作· 将装置
2020.05.25 13:19:30
3063
No.007600滚珠丝杆式长尺寸工件卡盘
本案例"滚珠丝杆式长尺寸工件卡盘",无空气供给源的情况下的工件夹紧・释放。为了不施加过多负载给工件,
2020.05.25 13:18:03
2036
No.007599工件加工辅助装置
本案例"工件加工辅助装置",通过滚珠滚轮的出入实现工件操纵的效率化。通过链环结构,通过1个动作部位使
2020.05.25 11:50:56
1025
< 上一页
1
...
13
14
15
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
圆形挡块用垫片
滚轮垫(微型板材)
线性驱动器 LE-20
光电传感器 圆柱型 BR/BRP
薄膜胶带 No.626001
推荐文章
Recommended articles
No.007599工件加工辅助装置
No.007596简易3轴调整机构
No.007594 3段滑动保护罩
No.007593屏整列机构
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007644简易手动3轴组件
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007003滚轮跳动检查
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007597圆柱形工件支架
设计插件
software tool
查看更多