欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

传感器的使用方法-2(运动机构的结构设计-17)

  • 2020.03.18 00:23:29
  • 米思米
  • 2334

   LCA经常采用的传感器有与滑台及移动体直接接触式检测用微动开关(米思米:MZW822、MZQ1等)及、非接触式检测用光电传感器(光束传感器:PEX11等、微型光子传感器:FPM24等)、接近传感器(PGXL8等)。

   使用传感器进行检测输出控制、所以在使用中检测能力的可靠性非常重要。以下介绍一下常用的检测用传感器的性能比较。请选择适合应用的传感器。

1)检测用传感器的特性比较


开关种类

微动开关
限位开关

接近传感器

光电传感器

光电传感器

项目

检测方式

接触式

非接触式

非接触式

非接触式

检测原理

机械式开关

磁性感应传感

光透式

反光式

动作精度

◎◎

检测距离

◎◎

响应时间

寿命

抗干扰性

◎◎

防尘防水


 (2)各种传感器的概要

   

   接触式传感器(微动开关、限位开关)在寿命及响应速度上有缺陷、由于操作精度和抗干扰性(动作的可靠性)的性能非常优越、正确检测结构部件的位置精度时会选用。此外由于有防外力及水、油、尘的构造在使用上的温度范围也非常广泛所以是抗环境性能非常优越的传感器。
   磁性感应式接触传感器是利用磁场的变化进行界限距离检测。周围温度变化使用时、以检测距离70%的范围作为检测距离来使用为首选。其他性能可以达到平衡。

 光电传感器是按受光的构造分为3类

   ・对射方式

 具有发光部和受光部

   ・回归反射方式
 是由反射板和发光

   受光一体部2部分组成

   扩散反射方式
 由发光·受光一体部组成

  

   透过方式是通过检测工件阻挡光源来动作。反射方式是通过检测工件的反射光来动作。

 

   下回进一步详细介绍。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities