欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工件把持-3(自动化技术诀窍篇)

  • 2020.03.18 02:18:24
  • 米思米
  • 1602

 概要

   工作机械和精密的有机膜印刷装置等,有必要用1台加工处理多种基板尺寸的工件。这种情况下,为了使机械运转率的损耗最少限度,工件的把持方式特别重要。在这里讲解可以对应多种工件尺寸的真空吸附把持方式。

 讲解

   薄板状工件的切削加工机和玻璃基板的有机膜印刷装置等,通过真空吸附把持工件,完成加工。在这种情况下,如果被把持的工件尺寸变化的话,就会发生因真空吸附槽变成放开状态而不能真空吸附,或者吸附力不足等的问题。用交换吸附操作台的方式的话,因为需要精度上的问题和装置的解体调整,所以机械停止时间的损耗会变大。

   ・真空吸附用槽的设计是多样的,但是真空吸附的基本构造几乎是相同的,所以在真空吸附槽的底部设置真空吸附用孔(图1)。
   ・把设置在这个真空吸附槽底面的真空吸附孔变成带螺纹的孔,与真空吸附把持工件尺寸对应,通过把不使用部位的真空吸附孔用螺钉堵住,可以防止真空吸附的空气泄漏。
   ・在堵塞这个真空吸附孔的止动螺钉上,为了使其带有密封作用,使用带有可以安装橡胶制O型圈的止动形状,就可以完全防止真空泄漏了(图2)。
   ・在工件尺寸转换前阶段,通过手作业用带橡胶制O型圈的止动螺钉堵塞真空吸附孔,可以实现各种工件尺寸的真空吸附把持。

工件把持-3(自动化技术诀窍篇)

工件把持-3(自动化技术诀窍篇)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities