欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

自动化设备的新技术导入的推进方法-2(自动化技术诀窍篇)

  • 2020.03.18 13:44:54
  • 米思米
  • 1884

   实现具有非常高的性能要求(Q,C,D)的自动化设备,越来越多需要作为并行工序同时进行产品开发及自动化设备开发。以下关于技术革新的采用进行讲解。

 (1) 改良技术及革新技术

   ・改良技术是应用在现有类似自动化设备上采用的经过实际验证的自动化技术,并且进行改良实现性能的技术。

   ・革新技术是虽然有原理上的技术,但并没有在类似自动化设备上的实际应用,因此,在自动化设备上采用需要进行解决新课题的技术开发的技术。

   ・在此事例中,采用了如下表所示划分改良技术,革新技术的推进技术开发。

开发性能对应技术开发技术的事例
说明
大型化
(改良技术)
大型XY工作台对应1.5m行程(2轴+辅助轴)的构造导向
高速化
(改良技术)
高速直线电机(非接触导向+直线电机)的高速驱动方式
高精度化
(革新技术)
花岗岩石材的
空气静压轴承工作台
高速大型XY工作台可长时间自动高精度加工的机构的开发

 (2) 为实现相矛盾性能的开发方针

   ・进行相矛盾性能并行工程的开发,在概念阶段需要尽可能预计技术开发的风险,用简单而稳定的过程从技术开发的构想到设计・制作,使相关人员的工作顺利进展的计划尤为重要。自动化设备的新技术导入的推进方法-2(自动化技术诀窍篇)   

・因此,基于以下开发方针的开发管理极其重要。

   <采用革新技术时的开发方针事例>

   1.采用具有未知技术的革新技术时控制在总体风险的30%以下。
   2.各开发技术的构成要素不能混用改良技术及革新技术。
   3.技术开发是专注于革新技术。
   4.技术开发是专注于革新技术。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities