欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

热风枪的使用方法

  • 2020.08.07 15:05:59
  • 米思米
  • 2594
点击收听全文语音朗读

热风枪主要是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取的工具。工业热风枪电子业、水电业、塑胶业、装潢业、制鞋业、通信业等工厂都有应用,主要用于吹焊电子元件、清除PCB线路板上多余焊锡、CPU焊接,摘取等。


热风枪的使用方法及注意事项如下:

1、使用符合国家标准规定的电源插座,及产品配套的电源适配器及相关零部件,使用前应该确认已经可靠接地,防止工具上的静电损坏元器件

2、应该调整到合适的温度和风量,根据不同的喷嘴的形状、工作场景要求特点调整热风枪的温度和风量

3、安装喷嘴时勿用力过大,勿要以焊铁部敲打作业台给予强大冲击,避免发热丝和高温玻璃损坏
4、高温操作应十分小心,切勿在易燃气体、易燃物体附近使用热风枪,注意人身安全,更换部件、离开要关闭电源并待其冷却,长期不用应该拔出电源插头 
5、工作完成,关掉电源开关,这时开始自动冷却时段,在冷却时段不可拔出电源插头



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities