欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具的平均故障间隔(MTBF)及其改善方法

  • 2020.11.04 14:11:02
  • 米思米
  • 2641
点击收听全文语音朗读

塑料模具如果进行批量生产的成形加工的话,有可能在一定的概率下遭遇初期故障或偶然故障。现在就平均故障间隔(MTBF)进行说明。

MTBF是Mean Time Between Failures的简称。从模具故障到下一个故障发生的平均时间是MTBF。通常MTBF的单位使用时间(hr、min等)或者模具生产次数。

MTBF的数值大的情况,可以评价该模具是不容易发生故障的模具。

相反,MTBF的数值小的情况,该模具容易发生故障,被评价为难以制定稳定成生产加工的模具。

用稍微实际一点的事例来考虑MTBF。使用同一设计图纸,制作多个重复型模具的情况下,第一型模具初期故障或偶然故障很容易频繁发生,但是对这些进行技术上的改善,第二型以后就很难发生这样的故障。因此,第二型以后的模具MTBF的数值比第一型的模具要大。

考虑到从模具开工到废弃为止的模具成本(制作成本+维持管理成本)的情况下,如果只因为模具的初始成本(初期制作成本)很便宜就评价了模具的成本的话,最终可能会买很贵的模具。因此,作为评价维护管理成本的指标,MTBF具有重要意义。

另一方面,为了评价模具的修理方便性,平均修理时间MTTR是一个指标。MTTR是Mean Time To Repair的简称。万一模具出了故障,可以迅速对应修理的模具的MTTR是小数值。

举个例子,备有备件,而且即使不从模具板上取下模仁,如果是可以从打孔面更换备件的构造的模具的话,MTTR就会变小。作为评价维护管理成本的指标,MTTR也有重要意义。    

模具的平均故障间隔(MTBF)及其改善方法

作为改善模具零件的MTBF的方法,有以下几个改善点。

1、在金属模具部件之间滑动的部分,采用移动平衡可实现的机械结构。
例如在滑块上设置中心导轨。
在顶针板上使用顶出导向系统。

2、在零件之间接触的情况下,有意识地将一方的硬度设定得较软,确定容易磨损的零件。

例如在模具中将方形型芯的硬度设定为较低。

3、需要耐蚀性的零件采用硬质镀铬膜、PVD喷涂等。

4、在滑动面设置润滑油槽,涂抹润滑脂等。

5、在零件的螺丝紧固中,按照对角线的顺序拧紧螺丝,使其平衡地固定在位置上。

6、从成形机上卸下模具时,用空气吹冷却水孔,除去水分。

7、模具表面在使用前和使用后用软布擦拭污垢


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities