欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

比重和密度的区别

  • 2021.02.04 09:54:57
  • 米思米
  • 7109
点击收听全文语音朗读

  比重也称相对密度,固体或液体的比重是该物质(完全密实状态)的密度与在标准大气压,如3.98℃时纯H2O下的密度(999.972 kg/m3)的比值。气体的比重是指该气体的密度与标准状况下空气密度的比值。液体或固体的比重说明了它们在另一种流体中是下沉还是漂浮。比重是无量纲量,即比重是无单位的值,一般情形下随温度、压力而变。比重简写为s.g.

 

  密度是对特定体积内的质量的度量,密度等于物体的质量除以体积,可以用符号ρ表示,国际单位制和中国法定计量单位中,密度的单位为千克/米3。

 

  从表面上看,比重和密度的数值比较接近,物体的密度确实决定了物体的比重,物体比重是物体密度的特定体现,所以被称为相对密度。物体的密度,反映的是物体内在的特性,是单位体积物体的质量,质量是确定的;物体的比重反映的是单位体积物体的重量,重量是因受到重力而产生的,是会发生变化的。密度是绝对的,比重是相对的。此外,根据1978年国际纯粹应用物理学协会所属符号单位和术语委员会的文件建议,我国已取消比重的概念,而以密度的概念代替。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities