欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

温湿度传感器

  • 2021.03.08 17:09:01
  • 米思米
  • 2239
点击收听全文语音朗读

  温湿度传感器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来测量温度和湿度的传感器装置,温湿度传感器多以温湿度一体式的探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度和湿度成线性关系的电流信号或电压信号输出,温湿度传感器也可以直接通过主控芯片进行485或232等接口输出。


  温湿度传感器广泛应用于以下行业:

  食品行业:温湿度对于食品储存来说至关重要,温湿度的变化会带来食物变质,引发食品安全问题,温湿度的监控有利于相关人员进行及时的控制。

  档案管理:纸制品对于温湿度极为敏感,不当的保存会严重降低档案保存年限,有了温湿度传感器配上排风机,除湿器,加热器,即可保持稳定的温度,避免虫害,潮湿等问题。

  温室大棚:植物的生长对于温湿度要求极为严格,不当的温湿度下,植物会停止生长、甚至死亡。利用温湿度传感器,配合气体传感器,光照传感器等可组成一个数字化大棚温湿度监控系统,控制农业大棚内的相关参数,从而很大程度提高大棚的效率。

  动物养殖:各种动物在不同的温度下会表现出不同的生长状态,高质高产的目标要依靠适宜的环境来保障。

  药品储存:根据国家相关要求,药品保存必须按照相应的温湿度进行控制。

  烟草行业:烟草原料在发酵过程中需要控制好温湿度,可利用无线温湿度传感器监控温湿度,避免发生虫害,如果操作不当,则会造成原料的大量损失。

  工控行业:主要用于暖通空调、机房监控等。

  文博行业:文物博物馆的温度和湿度要求是非常苛刻的,必须利用温湿度传感器实现对温度、湿度进行24小时实时监测。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities