欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚珠丝杠的精度和等级

  • 2020.03.18 16:33:46
  • 米思米
  • 11300

   滚珠丝杠的精度在JIS B 1192中关于「精密滚珠丝杠」有规定。在这里,我们将介绍滚珠丝杠的精度和等级。

   规定滚珠丝杠的精度的主要项目是「导程精度」(参照注释*)。用「导程精度」和「外观」两个项目来评价滚珠丝杠等级,进行品质的区别。

注释*

   * 导程精度:丝母的有效移动距离或者丝杠的有效螺纹长度累积代表导程误差及变动,或者,导程误差,螺纹全长内任意300mm的变动值或螺纹有效长度内任意一点旋转一周变动做出的规定(【图1】)。在【表1】【表2】列出了其允许值。
   * 外观:滚珠丝杠表面不应有裂纹、功能性划痕、倒刺、锈蚀等缺陷。

滚珠丝杠的精度和等级

滚珠丝杠的精度和等级

   

   =在JIS中=

  •    滚珠丝杠划分为了6个等级(C0、C1、C3、C5、C7、C10)进行区分。

  •    C0、C1、C3、C5,4个等级为精密滚珠丝杠、C7、C10,2个等级为普通滚珠丝杠。

  •    =在ISO3408-1:1991中=

  •    滚珠丝杠的等级划分为1、3、5、7、10共5个等级。定位用:1、3、5级3种、传送用的为7、10级。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities