欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

传动 同步齿形带的选型方法1

  • 2021.10.27 13:43:22
  • 米思米
  • 7238

可利用同步带轮、齿形带的自动选型计算工具轻松选型。

【第1步】确定设计时的必要条件

传动 同步齿形带的选型方法1

【第2步】计算设计动力

2-aMXL/XL/L/H/S□M/MTS□/T系列时


       设计动力(PdkW=传动动力(PtkW×过载系数(Ks

  ·       传动动力(Pt):请根据原动机额定动力计算。(原本较为理想的情况是根据皮带所承受的实际负载进行计算。)

  ·       过载系数(Ks):请根据下式求出。

过载系数(Ks)=KoKrKi

Ko   :负载补偿系数(表1
Kr   
:旋转比补偿系数(表2
Ki   
:惰轮补偿系数(表3

   ·       将扭矩(Tq)换算为动力(Pd)时,请根据下式求出其数值。

扭矩(Tq)=tq×Ks
设计动力(Pd)=Tq×n/9550

 

Tq    :设计扭矩(N·m
tq   
:传动扭矩(N·m
Ks   
:过载系数
Pd   
:设计动力(kW
n    
:转速(rpm

i.     最大扭矩的使用频率为每日数次时

请用最大扭矩乘以负载补偿系数(Ko)取值1.0的过载系数(Ks)计算出设计动力。

ii.    最大扭矩的使用频率较高时

请用最大扭矩乘以过载系数(Ks)计算出设计动力。

<使用主轴电机时>

请用电机的基础转速动力乘以过载系数(Ks)计算出设计动力。 

<在线性驱动下使用时>

请使用下述公式计算设计动力。

Tem×α
Pt
Te×V/1000
Pd
Pt×Ks

Te:有效张力(N

m:重量(kg
α
:加速度(m/sec2
V
:皮带速度(m/sec
Pt
:传动动力(kW
Pd
:设计动力(kW
Ks
:过载系数

1.负载补偿系数表(Ko

使用皮带的机械实例

原动机

最大输出功率为额定值的300%以下

最大输出功率超过额定值的300%

交流电机(标准电机、同步电机)

直流电机(并绕)、2缸以上发动机

特殊电机(高扭矩)、单缸发动机

直流电机(串绕)、通过旋转轴或离合器运行

运行时间

运行时间

间歇使用

1

35小时

正常使用

1

812小时

连续使用

1

1624小时

间歇使用

1

35小时

正常使用

1

812小时

连续使用

1

1624小时

展览器具、放映机、测量设备、医疗设备

1.0

1.2

1.4

1.2

1.4

1.6

吸尘器、缝纫机、办公设备、木工车床、带锯

1.2

1.4

1.6

1.4

1.6

1.8

轻载型皮带输送机、包装机械、筛子

1.3

1.5

1.7

1.5

1.7

1.9

液体搅拌机、钻床、车窗、螺纹加工机、圆盘锯床、刨床、洗衣机、造纸机械(纸浆除外)、印刷机械

1.4

1.6

1.8

1.6

1.8

2.0

搅拌机(混凝土、粘性体)、皮带输送机(矿石、煤、砂石)、磨床、牛头刨床、镗床、铣床、压缩机(离心式)、振动筛、纤维机械(整经机、卷绕机)、旋转式压缩机、压缩机(往复式)

1.5

1.7

1.9

1.7

1.9

2.1

输送机(板式、盘式、斗式、链斗式)、抽气泵、风扇、鼓风机(离心式、吸气式、排气式)、发电机、励磁器、起重机、升降机、橡胶加工机械(混炼机、炼胶机、挤出机)、纤维机械(纺织机、精纺机、捻纱机、卷纬机)

1.6

1.8

2.0

1.8

2.0

2.2

离心分离机、输送机(刮板式、螺旋式)、锤击式粉碎机、造纸机械(打浆机)

1.7

1.9

2.1

1.9

2.1

2.3

传动 同步齿形带的选型方法1

 

2.旋转比补偿系数表(Kr

传动 同步齿形带的选型方法1

3.惰轮补偿系数表(Ki
传动 同步齿形带的选型方法1


 

2-bP□M/UP□M系列时


设计动力(PdkW=传动动力(PtkW×过载系数(Ks

  ·       传动动力(Pt):请根据原动机额定动力计算。(原本较为理想的情况是根据皮带所承受的实际负载进行计算。)

  ·       过载系数(Ks):请根据下式求出系数值。

 

过载系数Ks)=KoKiKrKh

Ko   :使用系数(表4
Ki   
:使用惰轮时的补偿系数(表5
Kr   
:增速时的补偿系数(表6
Kh  
:运行时间的补偿系数(表7

 

4.使用系数(Ko


传动 同步齿形带的选型方法1

注)用于伴随有正反转、大惯性、极为剧烈冲击的传动用途时,有时可能会使用2.5以上的基本使用系数。

  


传动 同步齿形带的选型方法1

5.使用惰轮时的补偿系数(Ki6.增速时的补偿系数(Kr

传动 同步齿形带的选型方法1







请加到每一个惰轮上。


7.运行时间的补偿系数(Kh传动 同步齿形带的选型方法1

传动 同步齿形带的选型方法1 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities