欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

传动 同步齿形带的选型方法2

  • 2021.10.27 13:56:57
  • 米思米
  • 6287

可利用同步带轮、齿形带选型的自动选型计算工具轻松选型

2-c:使用2GT/3GT系列时


l  设计动力(Pd)kW=传动动力(Pt)kW×过载系数(Ks)

·       传动动力(Pt):请根据原动机额定动力计算。(原本较为理想的情况是根据皮带所承受的实际负载进行计算。)

·       过载系数(Ks):请根据下式求出系数值。

 

过载系数(Ks)=Ko+Ki+Kr+Kh

Ko:负载补偿系数(表8)
Ki
:惰轮补偿系数(表9)
Kr
:增速时的补偿系数(表10)
Kh
:运行时间的补偿系数(表11)

<使用伺服电机时>

设计时,请确保对于额定扭矩Ko=2.5且对于最大扭矩Ko=0.5。
*
每次起动停止中产生最大扭矩时,请使用起动停止转速的负载补偿系数Ko的值。

<使用主轴电机时>

设计时,请确保对于额定输出、基础转速,均为Ko=2.2。

 

表8.负载补偿系数表(Ko)

原动机的分类

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

峰值输出功率/基本输出功率

150%以下

150%以上250%以下

250%以上

交流电动机

单相

-

-

所有机型

鼠笼型

2相

-

-

所有机型

4相

-

37Kw以上

30Kw以上

6相/8相

-

-

所有机型

绕线型

4相

-

-

15Kw以下

6相

-

-

11Kw以下

8相

-

-

5.5Kw以下

同步电动机

-

普通扭矩型

高扭矩型

直流电动机

并绕

复绕

串绕

液压马达

-

-

所有机型

办公设备

打印机、传真机、复印机

-

1.2

1.4

家用电器

榨汁机

-

1.4

1.6

吸尘器

1

1.2

1.4

金融设备

货币兑换机、售票机、检票机、ATM机

1.3

1.4

1.5

食品、制药、医疗器械

面包机

1.2

1.4

1.6

搅拌器、造粒机

1.4

1.6

1.8

离心分离机

1.5

1.7

1.9

医疗器械、计量仪器

1

1.2

1.4

机床

钻床、车床

1.2

1.4

1.6

磨床、铣床

1.3

1.5

1.7

木工车床

1.2

1.4

1.6

印刷装订

印刷机、装订机、裁切机

1.2

1.4

1.6

纤维机械

织布机、纺织机

1.3

1.5

1.

缝纫机

家用缝纫机

-

1.2

1.4

工业用缝纫机

-

1.6

1.8

皮带输送机、包装机

轻型皮带输送机

1.1

1.3

1.5

包装机

1.2

1.4

1.6

薄膜、金属丝制造机

压延机、挤出机

1.4

1.6

1.8

微拉机、拉丝机、绞线机

1.4

1.6

1.8


 

表9.惰轮补偿系数表(Ki)

 传动 同步齿形带的选型方法2

表11.运行时间补偿系数表(Kh) 

传动 同步齿形带的选型方法2

表12.特殊电动机补偿系数表(Ko)

传动 同步齿形带的选型方法2

表10.增速时的补偿系数表(Kr) 

 传动 同步齿形带的选型方法2

表13.起动停止次数的负载补偿系数(Ko)

传动 同步齿形带的选型方法2


2-d:EV5GT/EV8YU系列时

l  设计动力(Pd)kW=传动动力(Pt)kW×过载系数(Ks)

·       传动动力(Pt):请根据原动机额定动力计算。(原本较为理想的情况是根据皮带所承受的实际负载进行计算。)

·       过载系数(Ks):请根据下式求出系数值。

 

过载系数(Ks)=Ko+Ki+Kr+Kh+Km

Ko   :负载补偿系数(表14)
Ki   
:惰轮补偿系数(表15)
Kr   
:增速时的补偿系数(表16)
Kh  
:运行时间的补偿系数(表17)
Km 
:起动停止的补偿系数(表18)

 

·       将扭矩(Tq)换算为动力(Pd)时,请根据下式求出其数值。

 

扭矩(Tq)=tq×Ks

设计动力(Pd)=Tq×n/9550

 

Tq    :设计扭矩(N·m) 

tq    :传动扭矩(N·m)
Ks   
:过载系数

Pd    :设计动力(kW)
n    
:转速(rpm)

表14.负载补偿系数表(Ko)

原动机的种类

感应电动机

主轴电动机

伺服电动机(峰值输出功率/额定输出功率)

200%以下

201~299%

300%以上

机器人

SCARA型

2.0

2.0

1.6

1.7

1.8

注塑机

合模、滚珠丝杠驱动

1.8

1.8

1.3

1.4

1.5

机床

车床、钻床

1.6

1.3

1.2

1.3

1.4

机床

磨床、铣床

1.7

1.3

1.2

1.3

1.4

传送带

1.8

1.8

1.4

1.5

1.6

医疗器械、计量仪器

1.5

1.5

1.1

0.1

0.2

包装设备

1.6

1.5

1.1

0.1

0.2

搅拌器

液体

1.6

1.6

1.2

1.3

1.4

粘性体

1.7

1.7

1.3

1.4

1.5

挖掘机、造粒机

1.8

1.8

1.4

1.5

1.6

离心分离机

1.9

1.9

1.5

1.6

1.7

研磨机

球磨机、棒磨机

2.2

2.2

1.7

1.8

1.9

印刷机械、装订机械

2.0

2.0

1.6

1.7

1.8

造纸机械

压延机、干燥机

2.0

2.0

1.6

1.7

1.8

纤维机械

2.0

2.0

1.6

1.7

1.8

金属丝相关

拉丝机、绞线机

2.1

2.0

1.6

0.1

0.2

木工机械

1.7

1.7

1.2

1.3

1.4

泵

2.0

2.0

1.6

1.7

1.8

压缩机

往复、旋转

2.0

2.0

1.6

1.7

1.8

风扇、鼓风机

轴流式、罗茨式

2.0

1.8

1.3

1.4

1.5

发电机、励磁机

1.8

1.8

1.4

1.5

1.6

橡胶工业用机械、木材加工机械

2.0

2.0

1.6

1.7

1.8

 

表15.惰轮补偿系数表(Ki)

传动 同步齿形带的选型方法2

表17.惰轮补偿系数表(Ki)

传动 同步齿形带的选型方法2

表16.增速时的补偿系数表(Kr)

传动 同步齿形带的选型方法2 

表18.起动停止时的补偿系数表(Km)

传动 同步齿形带的选型方法2


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities