欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

链条传动机构的设计4

  • 2021.11.02 14:59:36
  • 米思米
  • 4509

安装方法

A 轴的配置



水平时

即使配置为两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。图中(2)及(3)例所示是链条伸长时,链轮齿与链条之间脱离不顺畅并有可能咬入时的情况。尤其是(3)的情况下,上方与下方的链条可能会发生接触,因此请使用惰轮等。

链条传动机构的设计4

(请改变旋转方向或是使用惰轮。)

垂直时

如果链条伸长,则会如(5)所示松弛,当在下方使用小链轮时,链条可能会脱落。因此,请如(4)所示在小于60°的角度下使用。因机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,并如(6)所以在外侧或内侧使用惰轮等。

链条传动机构的设计4

 

B挠曲量                        


挠曲量一般为轴间距的4%左右,如下情况下为2%左右。

A.垂直传动或接近于垂直传动时

B.轴间距为1m以上时

C.需要频繁进行重载起动、停止时

D.需要反转时。

链条传动机构的设计4

 

C 载荷发生变动时                    


如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器,预先提供初始张力,则可消除运转时的链条振动,并减小噪音。


链条传动机构的设计4



润滑

对于滚轮链条来说,润滑最为重要,润滑良好与否会影响到链条的寿命。尤其是近年来,高速下使用的应用场景越来越多,因此必须采用高效率的润滑方法。

 

润滑油的效果

在销、衬套、滚轮的间隙中加注润滑油,可形成油膜。该油膜可抑制部件磨损,起到减缓冲击的作用。另外,还有吸收链条所产生热量的冷却效果。一般来说,滚轮链条的润滑油是采用优质矿物油。

 

适用的润滑油

润滑形式

AB

C

链条编号/温度(

-10~0

0~40

40~50

50~60

-10~0

0~40

40~50

50~60

CHE25~50

SAE10

SAE20

SAE30

SAE40

SAE10

SAE20

SAE30

SAE40

CHE60~80

SAE20

SAE30

SAE40

SAE50

 

润滑形式(传动能力表中所示的润滑形式以本表为准。)

润滑形式

名称及方法

供油间隔及供油量

注意事项

A

链条传动机构的设计4

请用油壶或油刷定期供油,通常最少每天1次。

供油时,请让链条慢慢旋转,对链条全长进行34次均匀供油。但是,供油时请注意不要让手指或衣物被卷入。另外,供油后起动时,多余的油会四处飞溅,请务必注意。

链条传动机构的设计4

请按照1分钟520滴左右的油量供油。

此时,由于润滑油会四处飞溅,所以建议设置简单的护链盒。

B

链条传动机构的设计4

链条浸泡在油中的深度为距油面10mm左右。

无疑应使用不会漏油的护链盒,在使用前,请充分清洗护链盒内部,完全去除灰尘等异物。请注意勿使油量上升。

链条传动机构的设计4

利用旋转板向链条供油时,浸没在油中的旋转板深度为20mm左右,旋转速度为200m/分钟以上。

C

链条传动机构的设计4

供油量必须适度设定,以免造成异常发热。

无疑应使用不会漏油的护链盒,在使用前,请充分清洗护链盒内部,完全去除灰尘等异物。

 

关联类别

Ø  链条

Ø  链轮

Ø  惰轮

Ø  张力调整器

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities