欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

小型减速电机 -变速型单元电机的概要、规格-

  • 2021.11.02 15:25:12
  • 米思米
  • 2125

概要

输出功率

6W15W25W40W60W90W

额定电压

100V200V

使用电压范围

±10%(相对于额定电压)

电源频率

50Hz/60Hz

速度控制范围

901400min−150Hz
  90
1700min−160Hz

速度变动率

5%(标准值)

速度设定

利用旋钮设定(模拟设定)

使用温度范围

−1040

保存温度范围

−2060

使用湿度范围

85%RH以下(应无结露)

±10%是电源电压的变动范围,并非可长期使用的电压。

速度扭矩曲线图(使用范围)

小型减速电机 -变速型单元电机的概要、规格-

小型减速电机 -变速型单元电机的概要、规格-

   关于使用极限

显示变速电机的使用极限。请在这一使用范围的斜线内部使用变速电机。

如果超过使用极限(无斜线的部分)使用,则电机升温会增高,可能会导致电机烧坏。

进而还会引起齿轮断齿。


减速头的传动效率

类型

减速比

3

3.6

5

6

7.5

9

10

12.5

15

18

20

25

30

36

50

60

75

90

100

120

150

180

PACMGX

81%

75%

PACMGZ

81%

75%

70%


关于减速头的容许轴扭矩

变速型单元电机的可用扭矩受到电机转速的限制。(左页上的速度扭矩曲线图的斜线部分)
因此,请利用如下计算公式计算出使用变速型单元电机时的减速头容许轴扭矩,并在低于该扭矩的条件下使用。

TPTM × i × η

TP :要计算的减速头容许轴扭矩

TM :变速型单元电机的使用极限速度扭矩

i:减速头的减速比

η :减速头的传动效率

但是,减速头设有容许扭矩(安装减速头时的容许扭矩),所以请在该扭矩之下使用。

(例1)在500min−1条件下运转90W电机,且在减速比50的条件下使用时,根据左页的速度扭矩曲线图,计算出TM0.3N·m,减速头的传动效率η70%。

因此,TP0.3×50×0.7
 
    =10.5N·m

(例2)在60Hz1000min−1条件下运转40W电机,且在减速比150的条件下使用时,TM0.16N·mη75%,所以TP0.16×150×0.7518N·m。

  根据以上计算结果,40W用减速头、减速比150时的容许轴扭矩为9.80N·m,所以作用于减速头输出轴的扭矩必须控制在9.8N·m以下,即必须减小负载扭矩。

切换旋转方向


 

小型减速电机 -变速型单元电机的概要、规格-

小型减速电机 -变速型单元电机的概要、规格-


 

 

单向运转

通过更换速度控制器背面端子座的接线,改变旋转方向。请将端子连接到“CW”“CCW”中的任意一个。

 

注意

与减速头组合使用时,减速头的输出轴旋转方向可能会因减速比而与电机的旋转方向相反。

 



小型减速电机 -变速型单元电机的概要、规格-

   

 

正反运转

“CW”“CCW”的端子上增设开关,则可进行正反运转。

 

注意

请先让电机停止,然后再进行开关切换操作。如果在运转过程中切换,可能会导致故障。

速度控制器的安装方法

I. 开方孔安装的方法

小型减速电机 -变速型单元电机的概要、规格-

在安装板上开方孔。

将控制器本体与正面面板组合在一起,用M4螺丝固定。

 

II. 不开方孔进行安装的方法

 

小型减速电机 -变速型单元电机的概要、规格-

 

在安装板上打孔。

从速度控制器本体上拆下正面面板。

M3的沉头螺丝与螺母固定速度控制器本体。

将正面面板组装到安装板上,用M4的螺丝与螺母固定。所用安装板的板厚应控制在2mm以下。

 

关联类别

Ø  小型AC马达

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities