欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

切削加工石墨电极时的要点有哪些?

  • 2021.11.09 13:17:14
  • 米思米
  • 2026

问题

石墨的特性

石墨是以碳为主要成分的粉末烧结体。由于微小碳颗粒会去除超硬材料的粘结剂,因此可能会引发崩刃等问题,导致刀具寿命缩短。

切削加工石墨电极时的要点有哪些?

回答

刀具选择要点


请选择做过金刚石涂层或是DLC涂层等涂层处理的超硬合金刀具。关于切削刃的形状,请选用前角较大、切削刃锋利的刀具。由于石墨属于脆性材料,所以如果因磨损或崩刃而导致切削刃变钝,则容易让工件发生剥落。

 

加工方法要点


如果粉末化的切屑侵入机床的滑动部分,会导致滑动面发生磨损,从而加速机床的老化。此外,切屑成为粉尘飞散到空气中,还会让作业环境恶化。请采取在切削点附近吸引切屑、喷洒足量切削液、不断排出切屑等措施。
由于石墨属于脆性材料,因此在精加工过程中设置适当的切削深度以防止工件剥落非常重要。


推荐商品简介

凭借金刚石涂层大幅度提高耐久性 

米思米

石墨加工用金刚石涂层
超硬球头立铣刀
2
/Stub、长颈型(深肋用)
DAC-GRBEM2LB

切削加工石墨电极时的要点有哪些?

切削加工石墨电极时的要点有哪些?

 

Union刀具

DIA涂层系列 石墨加工用 DCES4000  4刃平头
石墨加工用、DIA涂层系列/ 平头4刃、刃长34D

切削加工石墨电极时的要点有哪些?

切削加工石墨电极时的要点有哪些?


 

OSG

DG立铣刀系列 2刃石墨用 长颈 球头型 DG-LN-EBD
石墨加工用、DG系列/ 平头4刃、刃长2D

切削加工石墨电极时的要点有哪些?

 切削加工石墨电极时的要点有哪些?

 

日进刀具

3D金刚石涂层 2刃立铣刀 DCSE235  

石墨加工用、金刚石涂层系列/平头2刃、刃长

切削加工石墨电极时的要点有哪些?

切削加工石墨电极时的要点有哪些?


 

三菱日立刀具

Epoch HD涂层 深球头立铣刀   EGDB2□□□-□□-HD
石墨加工用、Epoch   HD涂层系列/球头2刃、刃长3D

切削加工石墨电极时的要点有哪些?

切削加工石墨电极时的要点有哪些?


加工测试案例

切削测试条件

刀具

金刚石涂层超硬球头立铣刀R1-有效长度10
 
DAC-GRBEM2LB1-10

被切削材料

石墨(ISO63

加工方法

等高线单向加工(粗~精侧面加工)

转速

6,300min-1(线速度40m/min

进给速度

750mm/min(单刀进给0.03mm/tooth

切入

Ad0.13mm Pf0.13mm

冷却液

水溶性切削液

使用设备

加工中心

工装

筒夹卡盘

切削加工石墨电极时的要点有哪些?
结果

从图中即可看出,友商产品的横截面R部分的圆度明显被破坏,并且测量最后一个沟槽的深度可以发现,加工深度比金刚石涂层浅0.018mm。由此可以推断出,友商产品正在发生显著磨损。


切削加工石墨电极时的要点有哪些?

结果

友商产品的刀尖部分不断磨损,并趋于崩碎。但是金刚石涂层仅仅只是涂层的颜色发生了变化,看上去涂层变薄,切削刃部分仍然保留了原始形状,仍然可以充分使用。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities