问题
应该如何进行挤压丝锥的底孔管理
之前是利用钻头加工底孔之后再使用挤压丝锥,但是无法加工出高精度螺纹。
听说挤压丝锥的底孔需要达到一定的精度,应该如何选择加工底孔用的刀具?
回答
使用挤压丝锥时的底孔精度必要性和底孔孔径
挤压丝锥是通过塑性加工让螺纹成形的加工方法,底孔尺寸会对螺纹形状产生极大影响,所以必须进行高精度的底孔管理。
米制螺纹用底孔孔径一览表(挤压丝锥用)
螺纹公称 | 推荐 | ||
最小直径 | 最大直径 | ||
M2× 0.4 | 1.83 | 1.81 | 1.85 |
M2.2× 0.45 | 2.00 | 1.98 | 2.03 |
M2.5× 0.45 | 2.30 | 2.28 | 2.33 |
M3× 0.5 | 2.78 | 2.76 | 2.81 |
M4× 0.7 | 3.68 | 3.65 | 3.70 |
M5× 0.8 | 4.63 | 4.59 | 4.66 |
M6× 1 | 5.53 | 5.48 | 5.57 |
M7× 1 | 6.53 | 6.48 | 6.57 |
M8× 1.25 | 7.39 | 7.34 | 7.41 |
M8× 1 | 7.53 | 7.48 | 7.57 |
M10× 1.5 | 9.24 | 9.18 | 9.28 |
M10× 1.25 | 9.39 | 9.34 | 9.41 |
M10× 1 | 9.53 | 9.48 | 9.57 |
M12× 1.75 | 11.12 | 11.05 | 11.15 |
M12× 1.5 | 11.24 | 11.18 | 11.28 |
M12× 1.25 | 11.39 | 11.34 | 11.41 |
M14× 2 | 13.00 | 12.92 | 13.04 |
M14× 1.5 | 13.27 | 13.21 | 13.30 |
M16× 2 | 15.00 | 14.92 | 15.04 |
M16× 1.5 | 15.27 | 15.21 | 15.30 |
M18× 2.5 | 16.73 | 16.63 | 16.78 |
M18× 1.5 | 17.28 | 17.22 | 17.31 |
M20× 2.5 | 18.73 | 18.63 | 18.78 |
M20× 1 | 19.28 | 19.22 | 19.31 |
挤压丝锥的底孔加工注意事项
为了加工出高精度的底孔,关键在于使用精度比以往的高速钻头更高的超硬钻头(附带抛光刀刃等)。
对于孔尺寸管理更加严格的小直径孔,建议使用钻头直径尺寸按照0.01mm分度的高精度钻头。
并且,当希望稳定进行高精度孔的精加工时,利用钻头加工好底孔之后,利用立铣刀进行轮廓加工及镗孔加工等手段也很有效。
推荐商品简介
稳定实现底孔加工的超硬钻头
DLC涂层铝材加工用超硬钻头
|
TiAlN涂层超硬钻头 |
TiAlN涂层超硬钻头 |
用于加工高精度底孔的超硬立铣刀
XCP系列超硬高螺旋立铣刀 |
避免切屑问题的挤压丝锥系列
TiN涂层高速钢挤压丝锥 |