欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

  • 2021.11.16 10:01:37
  • 米思米
  • 4330

问题

应该如何区分使用不同螺旋角的立铣刀?


立铣刀的螺旋角包括30°45°50°等多种角度,应该如何区分使用?

回答

螺旋角的效果


如果立铣刀的螺旋角增大,则工件与切削刃的接触长度会延长,单位长度中切削刃所承受的负荷会减少,因此有利于提升刀具寿命。相反,由于切削阻力增大,所以必须考虑采用夹持刚性较高的刀柄等。

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

 

螺旋角的选择


要切削诸如不锈钢等热导率较低、对刀刃的热影响较大的难切削材料时,大螺旋角的立铣刀在刀具寿命方面更加有利。加工面的性状同样也会因螺旋角而发生变化,例如,需要更平滑的加工表面时,应使用大螺旋角的立铣刀。

但是,使用大螺旋角立铣刀时,切削阻力增大,右旋刀具在拔刀方向上受力会增大,所以必须使用夹持刚性较高的刀柄。

即使能够确保刀具刚性,在薄板加工等工件刚性较低的情况下,可使用小螺旋角的立铣刀。

 

什么是不等螺距、不等分割


【什么是不等螺距?】

同一柄立铣刀上,通过改变各切削刃的螺旋角,可以提高发生颤振时的阻尼,从而发挥出抑制颤振的效果。

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

 

【什么是不等分割?】

同一柄立铣刀上,通过改变各切削刃的螺旋角,可以提高发生震颤时的阻尼,从而发挥出抑制颤振的效果。

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

 

加工方法

侧面加工

被切削材料

SUS304

冷却液

水溶性

转速

4100min-1

进给

430mm/min

切深值

Ad:9mm Rd:0.3mm

 

【颤振对比】

通过采用不等螺距、不等分割,刀具的颤振大幅度降低。可实现更加稳定的加工。

l   被切削材料:S45CHRc20)时

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

加工方法

侧面加工

转速

4700min-1

进给

770mm/min

切深值

Ad:9mm
  Rd:1.2mm

l   被切削材料:SUS304

 

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

 

加工方法

侧面加工

转速

4700min-1

进给

430mm/min

切深值

Ad:9mm
  Rd:1.2mm

推荐商品简介

VAC系列超硬不等螺距平头立铣刀
4
/标准型

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

螺旋角53°的大螺旋角侧面精加工用立铣刀


XAL系列超硬高螺旋立铣刀
多刃/53°螺旋角/短刃型
XAL-PSXS

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

适合用于以SUS304为代表的难切削材料的高速切削的60°螺旋角


TS涂层超硬平头立铣刀
不锈钢用、3刃、60°螺旋角/短刃型
TSC-FMS-HEM3S

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

可进行高速加工的高效粗加工立铣刀


XAL系列超硬粗加工立铣刀
45°
螺旋角/窄间距/标准型
XAL-HRFPR

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

不同螺旋角的立铣刀,应该如何区分使用?

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities