欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

  • 2021.11.16 10:14:18
  • 米思米
  • 4529

问题

应该如何区分使用不同刃数、刃长的立铣刀?


在立铣刀的产品手册中,有很多不同刃数及刃长的产品,不知道究竟应该选择哪一种。这些产品应该如何区分使用?

回答

刃数的选择方法


根据立铣刀的切削方式选择刃数。例如,切入宽度与刀具直径相同的槽切削中,必须有较大的容屑槽,所以一般是使用2刃的立铣刀。切入宽度较小的侧面切削中,则是优先选择多刃的立铣刀为佳。

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

 

刃长的选择方法


根据袋形深度等加工形状,选择最佳的立铣刀刃长。如果考虑到重新研磨次数而选择刃长过长的立铣刀,则会产生颤振,无法充分发挥出立铣刀的特性,还会带来难以实现高精度加工面的不良影响。

推荐商品简介

从最多6种刃长分类中选择最佳刃长


XAL系列超硬平头立铣刀

4/刃长1.5DStub)型
XAL-EM4B/XAL-PEM4B

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

4/刃长2D(短刃)型
XAL-EM4S/XAL-PEM4S

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

4/刃长2.5D
XAL-EM4SR/XAL-PEM4SR

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

4/刃长3D(标准)型
XAL-EM4R/XAL-PEM4R

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

4/刃长3.5D
XAL-EM4RL/XAL-PEM4RL

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

4/刃长4D(长刃)型
XAL-EM4L/XAL-PEM4L

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

可进行槽加工的3刃超硬平头立铣刀


XAL系列超硬多功能平头立铣刀
3
/45°螺旋角/短刃型
XAL-HEM3S

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?


MRC系列超硬多功能平头立铣刀
3
/45°螺旋角/短刃型
MRC-HEM3S

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

刃数、刃长不同的立铣刀,应该如何区分使用?

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities