欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

放电加工的特点和加工应用事例

  • 2020.03.19 14:02:18
  • 米思米
  • 2824

   放电加工是指利用温度非常高的放电热量(火花状态下的热量),去除导电性材料的加工方法。因此,这种加工方法应该具备下述特点。

 放电加工的特点

(1)如果是导电性材料,则无论多么硬的材料都可以进行加工
(2)工具电极和被加工物之间,几乎没有力的作用
(3)与其它加工方法相比,受加工形状的制约非常小
(4)如果制作了电极,则在电极消耗殆尽之前,可以反复进行同一形状的加工
(5)如果采用金属丝放电加工法(参照【图1】),则可以进行细线状等复杂形状的加工

   这是在细金属丝和被加工物之间,产生放电现象,由此挖空被加工物,或者部分切割被加工物的加工方法。金属丝有钼丝、钨丝(Φ0.03〜0.1mm)和黄铜丝(Φ0.1〜0.35mm)等。


放电加工的特点和加工应用事例

   根据放电加工法的特点,应用到下述所示事例。

   利用(1)的特点
 a)超需要对超硬材料和淬火钢等硬质材料进行追加工时
   利用(2)的特点
 b)需要进行超薄形状和微细形状加工的零部件加工等
   利用(4)的特点
 c)需要进行众多同一形状的凹凸加工时(微小元器件清洗用搬运盒等)
   利用(5)的特点
 d)微小定位机构(纳米台等)和手动调整弹簧夹具等的平行弹簧加工等

放电加工的特点和加工应用事例

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities