欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

静电的测量和利用离子发生器消除静电

  • 2021.11.24 14:57:06
  • 米思米
  • 2715

为了防止因静电而导致的事故,测量与消除静电非常重要。在这里,工程师铃木孝先生(一代工程师事务所)将为大家解说利用离子发生器消除静电的措施。

·       测量静电

·       利用离子发生器消除静电


测量静电

静电无法用肉眼看到。作为防灾措施的一环,需要定量化的掌握静电的危险性,对抗静电措施的效果也需要做定量调查,为了进行安全管理也必须进行静电测量。在此,我将为大家介绍用于测量被测物体表面电荷量的电位计、用于测量工位地面漏电电阻以确保完成人体静电消除的接地电阻测量仪、以及确认是否已完成接地的绝缘电阻测量仪(兆欧表)三种设备。

利用电位计测量


测量被测物体表面的电荷量,通常是使用非接触式电位计。在带电物体周围会产生强度与电荷量成正比的电场。电位计依靠被称为感应起电的现象检测该电场的强度,并将其表示为电位。静电的大小是以电压的高低来表示。也就是说,0.1kV3kV相比,3kV的带电量更大。

1. 用电位计测量时应注意的3个要点

1.与测量对象的距离

由于电位计测量的是来自被测物体的电场强度,所以如果距离被测物体的距离较远,则该值较小,如果距离较近,该值较大。因此,需要仔细确认电位计规格书中诸如10cm等参数,以确保与被测对象间保持最佳距离。有些产品具有利用激光指示与被测物体间最佳距离的功能。

2.测量对象物品的大小

电位计是假设被测对象的面积达到某种程度的大小。因此,如果被测对象的面积极小,则可能会显示为一个很小的值。

3.测量对象不得与电极接触

由于是利用感应起电这一现象进行检测,所以电位计的电极是采用了金属材质。如果测量对象与电位计之间的距离是诸如1mm等可能产生放电的距离,并且环境是爆炸性气体环境,则电位计的电极可能会发生火花放电。因此,在爆炸性气体环境中进行测量非常危险。也有防爆型电位计,其内部电路是采用的防爆设计,但是必须充分了解的是,即使是防爆型电位计,如果使用方法不正确,依然可能从电位计发生火花放电。某些产品具有在显示高电位时发出警告声的功能。

1.电位计的原理

静电的测量和利用离子发生器消除静电

推荐商品

人体电位计 静电检测仪 KSD-4000/NK-3002

静电的测量和利用离子发生器消除静电

春日电机

测量工位地面漏电电阻


静电问题经常发生在有人在场的情况下。换句话说,如果没有消除人体携带的静电,则员工在工作场所会感受到静电电击。最差情况下,可能会因静电而引发着火事故。
那么,阻碍消除人体静电的是什么?一般认为主要是以下3项:

1.    地面为绝缘体

2.    人员在绝缘体上进行作业

3.    鞋子为绝缘体


其中,23只需诸如在作业手册中予以规定等方式,即可通过企业内部机制较为轻松的相应采取应对措施。(例:对于3,可要求穿着有防静电带电功能的工作鞋(JIS T8103)进行作业)
但是,对于1应该如何处理?目前,在工厂中,为了防止灰尘和异物进入,要求达到一定的洁净度,因此是采用外观干净、易于清洁的地坪漆。还有很多工厂会应客户的要求,重新改为地坪漆。这种地面是否具有导电性(可以让静电逸出)呢?
工位地面的漏电电阻测量方法已在JIS C61340-4-1中予以标准化。按照规定,可能发生爆炸、火灾的场所,建议不超过108Ω。我认为,地坪的施工企业并不关注静电等。因此,我们作为工厂方,在下订单时必须最大程度地确保员工的安全。建议您测量一下所使用的地面是否具备导电性。

推荐商品

ST-4表面电阻计

静电的测量和利用离子发生器消除静电

SIMCO
 
(日本SIMCO

测量接地电阻


导体的基础抗静电措施是接地。接地必须采取长期性的措施。有时接地有时不接地,或是一旦感到受干扰就将其拆除,这样的措施属于NG。为了确认是否已妥善接地,应使用绝缘电阻测量仪(兆欧表)。绝缘电阻测量仪的使用方法如下。

1.    确认未处于短接状态

2.    将黑色的测量导线连接到接地端

3.    将红色导线连接到测量对象

4.    选择适当的电压,并按下测量开关施加电压

5.    读取出显示稳定时的值

介于导体和绝缘体之间的电荷扩散材料也可以接地。确认这些可接地物品的接地电阻小于106Ω。经常会看到一些疏忽大意的错误,例如虽然应该接地但脚轮不导电,或是地线末端的夹子因为被灰尘弄脏而变得不导电等。我再重复一次,接地必须是永久性的措施,必须定期使用绝缘电阻测量仪(兆欧表)或电路表(测试仪)进行确认。

推荐商品


模拟兆欧表 单量程

静电的测量和利用离子发生器消除静电

日置电机

利用离子发生器消除静电



利用离子发生器消除静电

基础的抗静电措施包括导体接地、工作人员接地、绝缘体的导电化处理等。而作为针对无法做导电化处理的绝缘体的静电消除措施,使用离子发生器效果显著。
离子发生器包括电压加压型、自放电型、软X射线照射型等各种类型。应用最广泛的电压加压型离子发生器,其工作机理是从电源向针状放电电极施加高压,放电电极与接地电极之间产生的电晕放电将空气电离,产生正负离子。也就是说,如果从施加高电压的针尖产生离子且对象物体带负电,则正离子被吸引,相反,如果对象物体带正电,则负离子被吸引,从而通过中和消除静电。施加交流电压的交流方式的优点在于,由于是从一个放电电极交替发射正离子和负离子,所以离子平衡(正负离子产生量的差异很小)更好。另一方面,也有有效距离比直流型短的缺点。直流型是施加直流电压,正极施加正电压,负极施加负电压,因为每个电极都会始终不断地发射离子,所以具有离子密度高的优点。另一方面,这也意味着电极附近只有一种离子存在,因此实际上使用时需要成对使用正负电极。虽然电压加压型离子发生器对消除静电非常有效,但是不要忘记,此类离子发生器存在一个缺点,那就是放电电极的磨损会导致产生灰尘。
自放电型离子发生器是将碳纤维和基于有机材料的导电纤维捆扎排列而成,使用时,将其一端接地,并让纤维的末端保持接近带电物体的表面。含有导电纤维的抗静电工作服就属于此类。虽然它具有结构简单、无需耗电等优点,但除非一端妥善接地,否则不会起任何作用。
X射线照射型离子发生器,是利用X射线的电离作用使大气中的原子或分子电离。不会产生尘埃,无论气流状态如何,都能获得稳定的静电消除性能。也可以在氮气或氩气等惰性气体中消除静电,在真空中消除静电。但是,还应该记住,该设备属于《劳动安全卫生法》的管制对象设备。

2.离子发生器的种类

静电的测量和利用离子发生器消除静电

推荐商品


中型风扇型离子发生器

静电的测量和利用离子发生器消除静电

Misumi


执笔:工程师 铃木孝(一代工程师事务所)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities