欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

涂层凸模 —TiCN—

  • 2022.01.04 11:58:27
  • 米思米
  • 2810

什么是涂层凸模—TiCN—

米思米的涂层凸模是采用作为PVD法(物理加工方法)之一的离子电镀法完成TiCN涂层。TiCN涂层具有硬度高、摩擦系数小等优良特性,可提升凸模的耐磨性,有助于提高生产效率和产品质量。另外,由于是在500以下的高真空环境中进行加工处理,因此可以在不降低硬度、不发生热变形的情况下,对回火温度高于500的基材进行镀膜,刃口在镀膜后依然能够保持锋利,也是这种方法的一大优点。
米思米的涂层凸模在涂层处理后仍能保证其尺寸和精度,因此在进行尺寸管理时,无需考虑涂层厚度。

TiCN涂层的技术参数


硬度(HV

3000

膜厚(μm

35

摩擦系数

(相对于钢,干磨)

0.3

耐热性(

400

色调

青灰色

TiCN涂层的优点

1.     高硬度


TiCN涂层的硬度为3000HV,硬度甚至高于超硬合金。这种高硬度可以充分保护刃口端面免受磨损,在重新研磨之前,可实现最高达到10倍的寿命。

2.     更低的摩擦系数


TiCN涂层对钢的摩擦系数小,并且具有化学惰性。因此,可以避免会导致发生破裂的表面疲劳。这种涂层处理工艺将凸模表面和工件表面之间的接触分离开,因此即使在切削剂失去活性的情况下,也能发挥出润滑效果。此外,由于具有优异的滑动特性,因此可以以更高的行程速度进行冲裁。对于粘连趋势较强的被加工材料(轻金属、非铁金属、不锈钢等),效果更佳。

3.     提高产品品质


TiCN涂层能够以高寿命实现少毛刺产品的生产,并且可以实现切断面较少出现条痕的平滑加工。

在使用涂层凸模—TiCN—

在使用涂层凸模—TiCN—时,请注意如下事项。

·          有效的涂层凸模范围(长度)是B尺寸(刃口长度),在这一范围内,形成了长约10mm、厚0.5μm以下的非常薄的不完整涂层。

·          刃口形状拐角部位的涂层膜厚会略有变化。

·          重新研磨时,为了防止涂层剥离,应避免强力研磨。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities