欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于树脂的流动比(L/t)

  • 2022.01.04 14:12:05
  • 米思米
  • 1964

 为了用树脂填充型腔,需要在从注射缸一边施加压力一边将其推入。  当树脂被加热处于熔融状态时,是一种粘稠(具有粘性)的流体。然而,随着树脂流经主浇道、流道,在到达型腔前会被模具表面带走热量,从而导致粘性降低。如果粘性降低至超过某一界限,流体前端将因冷却而固化,无法进一步流动。

 在不冷却和固化的情况下,流体前端部分可以流动多远?了解了这一参数,就可以在模具设计时考虑浇口数量及配置、流道配置等因素。

 而其参考指标,就是流动比 (L/t)
 流量比是一种实验指标,表示特定树脂在一定板厚的型腔内,以恒定压力流动时,流体前端所能达到的距离。

 表达为
使用POM树脂,以900kgf/cm2的注塑压力让其在板厚1mm的型腔内流动时,流动比(L/t)为450530mm”

 流动比一般表现出如下趋势。

(1)     注塑压力越高,则表现出越大的值。

(2)     型腔板厚越薄,则表现出越小的值。

(3)     型腔表面温度越高,则表现出越大的值。

(4)     根据成型机及模具状态,其值可能会在一定范围内分布。

(5)     局部薄肉部分的流动状态不作为预测对象。

 

主要树脂的流动比如下所示。

树脂名称

注塑压力
 
MPa

型腔板厚
 
mm

流量比
 
L/t

POM自然

900

1

450530

ABS自然

900

1

270310

PBT30%玻璃纤维

1000

1

110130

关于树脂的流动比(L/t)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities