欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

底面分割的矩形型腔的强度计算练习

  • 2022.01.04 14:37:45
  • 米思米
  • 557

 关于上一期栏目中解说过的底面分割的矩形型腔的侧壁厚度强度计算,让我们尝试对一道习题进行求解。

问题

 如【图1】所示的SCM440系列预硬钢制型腔的侧壁厚度,应该设置为多少为宜?
 型腔侧壁的最大允许挠度为0.01mm、成形材料使用ABS树脂。

底面分割的矩形型腔的强度计算练习

解答例

 根据下式计算型腔侧壁的厚度h

底面分割的矩形型腔的强度计算练习

 然后代入各变量的数值。

 首先,因为成形材料为ABS树脂,所以暂设型腔内压力pp=400kgfcm2
 其次,根据【图1】,型腔内侧的长度l40mm
 再次,同样是根据【图1】,型腔内承受压力p的加厚部分侧壁高度a10mm
 再之后,根据【图1】,型腔高度b30mm
 当材质为SCM440系列预硬钢时,弹性模量E底面分割的矩形型腔的强度计算练习
 最后,根据前提条件,最大允许挠度σmax0.01mm

 将这些参数代入公式进行计算,则
 h=8.04mm
 在此基础上加上裕度,再取整为易于处理的数值,推荐值为
 h=10mm左右。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities