欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

“圆柱形型腔”的强度计算练习

  • 2022.01.04 14:59:15
  • 米思米
  • 1017

 圆柱形型腔的强度计算习题。关于上一期栏目中解说过的圆柱形型腔的侧壁厚度强度计算,让我们尝试对一道习题进行求解。

问题

【图1】中所示的SKD11(冷作模具钢)制型腔的侧壁厚度,设定为多少为宜?
 
成形材料是使用PP树脂(聚丙烯)天然材料。

“圆柱形型腔”的强度计算练习

解答例

 根据下式计算型腔半径R
“圆柱形型腔”的强度计算练习

 代入各变量的数值。

 首先,由于成形材料为PP树脂,所以对于型腔内压力p,暂定
 p300kgf/cm2

 其次,根据【图1】,型腔内侧半径尺寸为5mm

 再次,当使用SKD11时,根据表1(本栏目上期刊载),型腔的许用切向应力σt取值为15001800kgf/cm2)。
 为了以最不利的条件进行强度计算,假定
 σt=1500kgf/cm2)。

 因此,R=6.12mm
 在此基础上加上裕度,再取整为易于处理的数值,推荐值为R=8mm左右或10mm左右。

 即,型腔侧壁厚度可通过R-r计算得出,建议采用
 8-5=3mm10-5=5mm左右。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities