欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

活动侧模板背板厚度的确定方法(计算例)

  • 2022.01.10 14:29:51
  • 米思米
  • 1547

 让我们对上期介绍的活动侧模板背板厚度确定方法做一次案例研究。

 问题

 在右图所示结构的活动侧模板中,背板厚度h以多少为宜?
 
模板等部件的材质为S50C,所使用的树脂为纯HIPS

 

活动侧模板背板厚度的确定方法(计算例)

 解答例

 背板厚度h是通过下式计算得出。

活动侧模板背板厚度的确定方法(计算例)

 根据右图,以下数据作为先决条件给出。

  模板宽度:B200mm
 
垫块内侧的间隔:L90mm
 
承受型腔内压力p的部分的长度:l8mm
 
承受型腔内压力p的部分的宽度:b25mm
 
型腔内压力:p350kgf/cm2
 
材料的弹性模量:E210×104kgf/cm2

活动侧模板背板厚度的确定方法(计算例)

 计算所需的数据中,最大允许挠曲δmax尚不清楚。由于所使用的树脂为HIPS(高抗冲聚苯乙烯),流动性并不是很好,所以该值的参考值为
δmax
0.030.05mm
左右。

因此,结果如下

活动侧模板背板厚度的确定方法(计算例)

 为了让尺寸便于处理,对数值取整,决定取h=20mm

 



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities