欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

什么是注塑成型周期?

  • 2022.01.17 10:58:53
  • 米思米
  • 2933

成型周期是评价注塑生产效率的指标之一。
成型周期是指1次注塑成型加工从开始到结束为止的单位时间。

具体而言,成型周期的构成如下。

 成型周期(sec/次注塑)=          闭模时间
                  +填充时间
                  +保压时间
                  +冷却时间(含塑化时间)
                  +开模时间
                  +脱模时间

成型周期越短,单位时间内成型制品的生产量越大。

 

例题

 现在有一个成型周期为10秒的模具。通过精心设计模具的冷却回路,提高了冷却效率,缩短了冷却时间,使成型周期缩短到9秒。
 此时,需要考虑哪些内容?

解答例

 成型周期从10秒缩短到9秒,缩短了1秒。
 尽管只是缩短了1秒,但是考虑到变化率,

  变化率=(10−9)秒/10×100
     =10

 生产效率改善达到了10%

 如果该模具的腔数多达12个或24个,并且有多个相似的模具,则整个工厂的生产效率将提高10%,因此,当换算为作为制造成本的货币金额时,将会数额巨大。
 换句话说,评估成型周期直接关系到工厂盈利能力的强化,它带来的不仅仅是缩短1秒,而是会带来非常大的正面效益。
 因此,在模具设计中,时刻考虑可以缩短多少成型周期是极其重要的。
 对于模具设计师来说,估测目标成型周期也具有极为重要的意义。
 一个好的模具设计工程师当然要能够估测目标成型周期。

 

推荐商品

为了防止拉丝
  “
隔热帽
 
(隔热hat
 
有效果对比视频


为了实现注塑成型机加热器节能
  “
郡是环保罩(标准可拆卸隔热罩)


带式加热器
  (
标准注嘴用加热器)


Hiwatt 筒式加热器

什么是注塑成型周期?


什么是注塑成型周期?


什么是注塑成型周期?


什么是注塑成型周期?

米思米


米思米


米思米


米思米


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities