欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型机模具相关尺寸(之6)

  • 2022.01.17 15:16:43
  • 米思米
  • 2930

JIS B 6701-1992
注塑成型机模具相关尺寸

7)定位环孔

注塑成型机模具相关尺寸(之6)

7.1 直径


【表】定位环孔的直径D

型号

基本尺寸

容许公差

60mm

60mm

+0.030mm
0mm

100mm

100mm

+0.035mm
0mm

120mm

120mm

+0.040mm
0mm

150mm

150mm

 

7.2 孔深度


 【图】中所示定位环孔的深度F15mm以上。但是,当定位环孔直径D的公称值为60时,只需达到10mm以上即可。

解说

 本规格涉及注塑成型机固定侧压板上的定位环孔的相关内容。定位环是将模具安装在压板上时用于定位的环。通常是选择标准件安装在固定侧安装板上。(例:(株)米思米 LRBS系列)
预先选定候选的定位环尺寸,则可自然确定所使用的标准尺寸,所以在设计时很方便。
 此外,当使用可逆类型(例如:米思米LRBW 系列)时,可缩小候选的选择范围。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities