欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

主要塑料材料的热扩散率

  • 2022.01.17 15:41:57
  • 米思米
  • 3415

 为了计算注塑成型产品的冷却时间,需要知道塑料的热扩散率。【表1】中是主要塑料材料的热扩散率。

α:型腔表面温度下的树脂热扩散率(mm2/sec)
 α=λ/(c·ρ)
   λ:树脂的热导率(kcal/m·h·℃)
   c:树脂的比热(kcal/kg·℃)
   ρ:树脂的密度(kg/m3)

【表1】主要塑料材料的热扩散率


材料名

型腔表面温度

PS

ABS

PP

PMMA

PA66

POM

PC

30℃

0.0851

0.0818

0.0664

0.0766

0.0885

0.0762

0.1074

40℃

0.0832

0.0822

0.0653

0.0750

0.0880

0.0724

0.1078

50℃

0.0813

0.0827

0.0643

0.0734

0.0875

0.0685

0.1083

60℃

0.0794

0.0831

0.0632

0.0718

0.0870

0.0647

0.1087

70℃

0.0774

0.0835

0.0621

0.0702

0.0865

0.0609

0.1092

80℃

0.0755

-

0.0611

0.0686

0.0860

0.0571

0.1096

※ 参考文献:《注塑成型模具》(三谷景造 (株)西格玛出版 (1997))

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities