欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

带凸字刻印型芯销、直杆顶出销

  • 2022.01.28 11:46:04
  • 米思米
  • 792

 刻印直型芯销-凸字刻印-是为了将凹字转移到成型产品表面而开发出的产品。

 使用以往的带刻印直型芯销时,所需的字符以从成型产品表面凸出的状态完成字符转印。
 由于字符是从成型产品的表面凸出,因此无法将刻印的字符配置在文字部分会与其他成型产品相吻合的部分,或因其功能而不允许形状凸起的部分。

 凸字刻印型是在型芯销顶面上形成凸字,所以是将凹字转印到成型产品表面。因此,可以将刻印字符配置在成型产品上过去不适合放置的部分。

 型芯销直径从φ1~4。
 凸字高度为0.05mm,字宽最窄处为0.03~0.1mm。
 型芯销的材质为SKH51,硬度为58~60HRC。

 字符类型目前仅仅支持字母和数字。

 另一方面,基于与型芯销相同的目的,也开发出了直型顶出销。
 这一产品最小直径1mm~最大直径4mm,根据型号不同,全长为40~250mm。
 材质为SKH51,硬度为58~60HRC。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities