为了让树脂填满型腔,需要从注塑机筒一边加压一边将其推入。
当树脂被加热处于熔融状态时,是一种粘稠(具有粘性)的流体。然而,随着树脂流经直浇道、流道,在到达型腔前会被模具表面带走热量,从而导致粘性降低。如果粘性降低至超过某一界限,流体前端将因冷却而固化,无法进一步流动。
在不冷却和固化的情况下,流体前端部分可以流动多远?了解了这一参数,就可以在模具设计时考虑浇口数量及配置、流道配置等因素。
而其参考指标,就是流动比 (L/t)。
流量比是一种实验指标,表示特定树脂在一定板厚的型腔内,以恒定压力流动时,流体前端所能达到的距离。
其表述方式为
“使用POM树脂,以900kgf/cm2的注塑压力让其在板厚1mm的型腔内流动时,流动比(L/t)为450~530mm”。
流动比一般表现出如下趋势。
(1) | 注塑压力越高,则表现出越大的值。 |
(2) | 型腔板厚越薄,则表现出越小的值。 |
(3) | 型腔表面温度越高,则表现出越大的值。 |
(4) | 根据成型机及模具状态,其值可能会在一定范围内分布。 |
(5) | 局部薄肉部分的流动状态不作为预测对象。 |
主要树脂的流动比如下所示。
树脂名称 | 注塑压力 | 型腔板厚 | 流量比 |
POM天然 | 900 | 1 | 450~530 |
ABS天然 | 900 | 1 | 270~310 |
PBT含30%玻璃纤维 | 1000 | 1 | 110~130 |
PMMA天然 | 900 | 3 | 400~900 |
尼龙66含15%玻璃纤维 | 900 | 2 | 420~560 |
聚碳酸脂天然 | 1400 | 2 | 100~300 |
改性PPO天然 | 1000 | 1 | 230~290 |
PPS含30%玻璃纤维 | 900 | 0.5 | 40~50 |
PPS含30%玻璃纤维 | 900 | 0.3 | 15~20 |
LCP含30%玻璃纤维 | 1200 | 0.3 | 13~14 |



















