欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型模具的温度控制

  • 2022.02.16 15:37:23
  • 米思米
  • 1804

 在注塑成型模具中,熔融后的塑料材料以流体状态流入模具内部填充型腔,并在填充完成后冷却固化,从而固定成为成型产品的形状。
 在这一系列的工艺中,型腔温度越高,则流体状态下的流动性越好,从而可以以较低的压力实现稳定填充。另一方面,在冷却固化时,为了缩短成型周期、提高经济效益,则希望将型腔温度保持在尽可能低的水平。
 如果
采用常规的模具结构,想要在几秒到几十秒的时间内进行这样的型腔表面温度控制,难度极大。
 一般情况下,是在上述相互矛盾的型腔表面温度控制之间选择折衷的温度范围,通过水冷或筒式加热器进行温度控制。

 此外,关于型腔表面的温度分布,尽可能缩小温差分布有助于稳定收缩状态,减少翘曲、变形以及表面光泽度等方面的差异。当用于结晶性树脂的情况下,还可以有效地稳定晶粒的大小和分布。

 关于注塑成型模具的温度控制,热传递包括如下三种形式。

1.    热传导(发生于材料内部的热传递)

2.    对流(从液相到固相的热传递)

3.    辐射(通过电磁辐射完成的热传递)

 实际的注塑成型模具中的热传递很复杂,很难轻松完成分析。在热平衡计算中,比较实际的做法是先在某种程度上确认其方向性,然后运用实验数据和经验规律采取局部措施,以实现成型产品的品质目标,或是采取逼近法来优化周期时间。

 但无论采用何种方法,如何正确管理未来出现的新型塑料材料在模具中的热传递,是一个具有普遍性的重要课题。究竟是保持热量还是释放热量,在模具设计阶段就深入探讨这个概念正变得越来越重要。

推荐商品

用于注塑成型机加热器节能的“Gunze Eco Cover(标准可拆卸绝热罩)

隔热板 -耐热级别/
 
尺寸固定、尺寸指定、
 
开孔型-

大功率筒式加热器

氟树脂软管 接头选型

注塑成型模具的温度控制

注塑成型模具的温度控制

注塑成型模具的温度控制

注塑成型模具的温度控制

米思米

米思米

米思米

米思米

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities